Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchyt a pouzdro, zinkový odlitek.Provedení: Úchyt a pouzdro černě nebo stříbrně komaxitovány.Upozornění:Tahem za úchyt se bovdenovými lanky dálkově a neviditelně ovládají klapky, kryty či dveře.
Zamykatelné vypínače se dodávají vždy se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). K zavírání se používá jeden klíč, tzn. že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Bovdenové lanko není součástí dodávky.
Použití:Vypínače se používají tehdy, je-li v nepřístupných montážních prostorách ztížená obsluha nebo je z ergonomických a bezpečnostních hledisek nutná dálková obsluha.Montáž:Provedení A: zadní strana.
Provedení B: čelní strana.
Přednosti:Ovládání pro nepřístupné montážní prostory je možné.
Lze realizovat z hlediska ergonomie optimalizovanou ovládací polohu.
Ovládání je možné i tehdy, jsou-li požadovány bezpečnostní odstupy.
Příslušenství:Bovdenová lanka K1646.Odkaz na výkres:
1) Připojení bovdenového lanka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1481 Spínače ze zinku 335 kB

Výkresy

Spínače ze zinku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníBarva
základního
tělesa
Barva
komponenty
A

BB1B2B3DD1HH2LL1L2MontážCADPřís.CenaObjednat
K1481.2111114511se zámkemAčernáčerná9947,93630,162,65625,55110,967,4montáž, zadní 35,59 €
K1481.2101114511se zámkemBčernáčerná9947,93630,163,4-25,5-110,96-montáž, vpředu 35,59 €
K1481.2011114511bez zámkuAčernáčerná9947,93630,162,65625,55110,967,4montáž, zadní 32,21 €
K1481.2001114511bez zámkuBčernáčerná9947,93630,163,4-25,5-110,96-montáž, vpředu 32,21 €
K1481.2111114522se zámkemAstříbrnástříbrná9947,93630,162,65625,55110,967,4montáž, zadní 35,59 €
K1481.2101114522se zámkemBstříbrnástříbrná9947,93630,163,4-25,5-110,96-montáž, vpředu 35,59 €
K1481.2011114522bez zámkuAstříbrnástříbrná9947,93630,162,65625,55110,967,4montáž, zadní 32,21 €
K1481.2001114522bez zámkuBstříbrnástříbrná9947,93630,163,4-25,5-110,96-montáž, vpředu 32,21 €
K1481.2111114512se zámkemAčernástříbrná9947,93630,162,65625,55110,967,4montáž, zadní 35,59 €
K1481.2101114512se zámkemBčernástříbrná9947,93630,163,4-25,5-110,96-montáž, vpředu 35,59 €
K1481.2011114512bez zámkuAčernástříbrná9947,93630,162,65625,55110,967,4montáž, zadní 32,21 €
K1481.2001114512bez zámkuBčernástříbrná9947,93630,163,4-25,5-110,96-montáž, vpředu 32,21 €
K1481.2111114521se zámkemAstříbrnáčerná9947,93630,162,65625,55110,967,4montáž, zadní 35,59 €
K1481.2101114521se zámkemBstříbrnáčerná9947,93630,163,4-25,5-110,96-montáž, vpředu 35,59 €
K1481.2011114521bez zámkuAstříbrnáčerná9947,93630,162,65625,55110,967,4montáž, zadní 32,21 €
K1481.2001114521bez zámkuBstříbrnáčerná9947,93630,163,4-25,5-110,96-montáž, vpředu 32,21 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33