Skupiny zboží
Vyrovnání napětí typ I
K1283

Vyrovnání napětí typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:K vytvoření elektrostatického svodu (ESD). K zajištění vyrovnání elektrostatického náboje profilů. Překlopí se do drážky a zašroubuje v úhlu 45° proti profilům. Prolomením eloxované vrstvy vytvoří vodivé spojení. Vezměte na vědomí:U vyrovnání napětí se nejedná o elektrické spojení systému zemnících vodičů.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1283 Vyrovnání napětí typ I 291 kB

Výkresy

Vyrovnání napětí typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Šířka drážky

CADPřís.CenaObjednat
K1283.0806typ I8 2,02 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33