Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vložka do drážky, závitový kolík a polokruhová podložka ocel.
Matice a podložka mosaz.
Provedení: Vložka do drážky, závitový kolík a polokruhová podložka pozinkováno.Upozornění:Pro ochranu zařízení i osob. Přípojky k uzemnění konstrukcí z hliníkových profilů a k vzájemnému propojení hliníkových profilů při jejich zahrnutí do systému zemnicích vodičů. Vodivý kontakt vznikne definovaným zničením eloxované vrstvy ve dně drážky a na boku drážky.

Kabelová patka se při montáži musí nacházet mezi polokruhovou podložkou a podložkou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1282 Uzemnění typ I 219 kB

Výkresy

Uzemnění typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2Šířka drážky

CADPřís.CenaObjednat
K1282.0806typ I8 2,55 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33