Skupiny zboží
Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar B
K0477_B

Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Elektrolyticky leštěno.Provedení: Upínací páka pro upevnění.Upozornění:Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 a šestihrannou maticí ISO 4032, nerezová ocel.
Na vyžádání:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Příslušenství:Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0477_B Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar B 263 kB

Výkresy

Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EGHKLMNPRSCADPřís.CenaObjednat
K0477.130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 58,44 €
K0477.140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 83,71 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33