Skupiny zboží
Sady úhelníků typ I
K1045

Sady úhelníků typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úhelník ze zinkového odlitku.
Šrouby a kameny do drážky z oceli.
Krytka z polyamidu, vyztuženo skelnými vlákny.
Provedení: Úhelník lakovaný v barvě hliníku.
Šrouby a kameny do drážky, pozinkované.
Krytka černá.
Upozornění:Vhodné pro zesílení profilových konstrukcí a pro vzájemné silové spojení profilů bez nutnosti obrábění. Lze použít také jako upevňovací prvek (např. konzolu) pro libovolné komponenty.
Úhelníky jsou vybaveny středicími výčnělky pro přesnou montáž bezpečnou proti přetočení. Středicí výčnělky lze v případě potřeby odstranit prostřednictvím místa žádaného zlomu, např. pro montáž desek. Otevřenou stranu lze uzavřít krytkou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1045 Sady úhelníků typ I 413 kB

Výkresy

Sady úhelníků typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
Provedení

AA1A2A3A4A5BDHH1LNTCADPřís.CenaObjednat
K1045.063030I630 x 3022,511--2327286,528322864 4,88 €
K1045.084040I840 x 403424--32,53940939463986 6,77 €
K1045.088080I840 x 8065,521,53621,554,558,538976787687 10,67 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33