Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černé.Upozornění:Pomocí redukčních pouzder je možné svírat trubky menších průměrů nebo změnit čvercový profil na kruhový.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0491_R Redukční pouzdra pro kruhové trubky 185 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Redukční pouzdra pro kruhové trubky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2A

BLCADPřís.CenaObjednat
K0491.03020pro kruhové trubkyØ 20,2530,345 2,66 €
K0491.03025pro kruhové trubkyØ 25,2530,345 2,66 €
K0491.03030pro kruhové trubkyØ 30,2530,345 2,66 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33