Skupiny zboží
Krytky typ B a typ I
K1053

Krytky typ B a typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid, vyztužen skelnými vlákny.Provedení: Černé.Upozornění:Zaoblené kryty s pojistkou proti protočení pro zakrytí konců profilů. Zabraňuje to vniknutí nečistot a řezným zraněním. Jednoduchá montáž nasazením.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1053 Krytky typ B a typ I 219 kB

Výkresy

Krytky typ B a typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
ProfilBLH

CADPřís.CenaObjednat
K1053.06303011I630x3030303 0,57 €
K1053.06306011I630x6030603 0,78 €
K1053.06606011I660x6060603 1,34 €
K1053.08164011I816x4016404 0,88 €
K1053.08404011I840x4040404 0,46 €
K1053.08408011I840x8040804 0,67 €
K1053.08808011I880x8080804 1,32 €
K1053.08303021B830x3030304 0,64 €
K1053.08306021B830x6030604 0,97 €
K1053.10404021B1040x4040404 0,44 €
K1053.10408021B1040x8040804 0,86 €
K1053.10454521B1045x4545454 0,51 €
K1053.10456021B1045x6045604 0,86 €
K1053.10459021B1045x9045904 0,97 €
K1053.10909021B1090x9090904 2,21 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33