Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:PVC.Provedení: Černé.Upozornění:Krycí profil z pružného plastu slouží jako kryt profilové drážky na ochranu před prachem a nečistotou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1055 Krycí profil typ I 94,2 kB

Výkresy

Krycí profil typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp

Šířka
drážky
DélkaCADPřís.CenaObjednat
K1055.0811I82000 3,63 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33