Skupiny zboží
Krycí a lemovací profily typ B a typ I
K1054

Krycí a lemovací profily typ B a typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Typ I polypropylén.
Typ B polypropylén + TPE.
Provedení: Černé nebo přírodní.Upozornění:Krycí nebo lemovací profil z pružného plastu slouží ke dvěma různým účelům. Jako krycí profil uzavírá profilové drážky na ochranu před prachem a nečistotou. Jako lemovací profil se stranou otevřenou ven slouží k lemování plošných prvků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1054 Krycí a lemovací profily typ B a typ I 241 kB

Výkresy

Krycí a lemovací profily typ B a typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
TypŠířka
drážky
BB1B2HDélkaPlošný prvekCADPřís.CenaObjednat
K1054.06120351černáI6674,49,120002,0 - 3,5 4,17 €
K1054.06120350naturI6674,49,120002,0 - 3,5 4,17 €
K1054.08120601černáI889,46,69,120002,0 - 6,0 6,73 €
K1054.08140601černáI889,46,61120004,0 - 6,0 3,29 €
K1054.08140600naturI889,46,61120004,0 - 6,0 3,00 €
K1054.10220601černáB1010--1320002,0 - 6,0 4,50 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33