- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Trubková spojka
- K0472
Trubkové spojky křížové plast
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0472
Trubkové spojky křížové nerezová ocel
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0473
Trubkové spojky křížové plast
- K0473
Trubkové spojky křížové hliník
- K0474
Trubkové spojky křížové plast
- K0474
Trubkové spojky křížové hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z plastu, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel
- K0476
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0476
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0476
Trubkové spojky úhlové hliník
- K0477
Trubkové spojky patní plast
- K0477
Trubkové patní spojky, z plastu, s kulovým kloubem
- K0477
Trubkové spojky patní hliník
- K0477
Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0477
Trubková spojka, patka nerezová ocel
- K0478
Trubkové spojky patní plast
- K0478
Trubkové spojky patní hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové plast
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové nerezová ocel
- K0480
Trubkové spojky přírubové plast
- K0480
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0481
Trubkové spojky přímé plast
- K0483
Trubkové spojky přímé, plast
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z plastu, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem
- K0484
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0484
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0485
Trubkové spojky kloubové plast, s vnějším ozubením
- K0485
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnějším ozubením
- K0486
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0486
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0488
Trubkové spojky kloubové plast
- K0488
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky kloubové plast
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z plastu s kulovým kloubem
- K0489
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí plast
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník
- K0491
Redukční pouzdra čtyřhranná
- K0492
Redukční pouzdra kruhová
- K0495
Jednotky lineárních vedení
- K0495
Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli
- K0493
Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem
- K1966
Kruhové trubky z hliníku, s drážkou
- K1967
Pojistka proti pootočení, z plastu, pro trubkové spojky
- K0494
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2028
Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky
- K2029
Ochranné krytky z plastu pro čtyřhranné trubky
- K0496
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0496
Trubkové spojky křížové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0497
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0499
Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku
- K0499
Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- Držáky monitoru
- Konektor
- Příslušenství pro hliníkové profily
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0493_VČtyřhranné profily |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0037. Hliník EN AW-6060.Provedení: Ocel pozinkovaná. Hliník světle eloxovaný.Upozornění:Tolerance se u trubek s čtvercovým profilem stanovují individuálně, a to v závislosti na celém systému upínání trubek.
* Plný materiál.Na vyžádání:- trubky z nerezové oceli - přířez specificky pro zákazníkaZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Název | D1 | D2 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0493.4120X500 | ocel | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500 | | | 7,28 € | | K0493.4120X1000 | ocel | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 1000 | | | 14,59 € | | K0493.4120X2000 | ocel | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 2000 | | | 29,11 € | | K0493.4125X500 | ocel | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500 | | | 7,28 € | | K0493.4125X1000 | ocel | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 1000 | | | 14,60 € | | K0493.4125X2000 | ocel | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 2000 | | | 32,58 € | | K0493.4130X500 | ocel | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500 | | | 9,09 € | | K0493.4130X1000 | ocel | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 1000 | | | 18,26 € | | K0493.4130X2000 | ocel | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 2000 | | | 36,45 € | | K0493.4140X500 | ocel | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500 | | | 13,13 € | | K0493.4140X1000 | ocel | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 1000 | | | 26,04 € | | K0493.4140X2000 | ocel | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 2000 | | | 52,06 € | | K0493.4210X500 | hliník | 10 x 10 | 10* | - | 500 | | | 9,33 € | | K0493.4210X1000 | hliník | 10 x 10 | 10* | - | 1000 | | | 18,66 € | | K0493.4210X2000 | hliník | 10 x 10 | 10* | - | 2000 | | | 37,31 € | | K0493.4220X500 | hliník | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500 | | | 5,92 € | | K0493.4220X1000 | hliník | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 1000 | | | 11,77 € | | K0493.4220X2000 | hliník | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 2000 | | | 23,56 € | | K0493.4230X500 | hliník | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500 | | | 6,77 € | | K0493.4230X1000 | hliník | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 1000 | | | 13,57 € | | K0493.4230X2000 | hliník | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 2000 | | | 27,08 € | | K0493.4240X500 | hliník | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500 | | | 14,63 € | | K0493.4240X1000 | hliník | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 1000 | | | 29,21 € | | K0493.4240X2000 | hliník | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 2000 | | | 58,47 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|