Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kloub ze zinkového odlitku.
Fixace ze zinkového odlitku.
Distanční kroužky z nerezové oceli.
Pouzdra se závitem a zápustné šrouby z oceli.
Provedení: Kloub lakovaný v barvě hliníku.
Fixace pozinkované.
Distanční kroužky lesklé.
Pouzdra se závitem a zápustné šrouby pozinkované.
Upozornění:Klouby pro spojení dvou profilů s libovolným úhlem.
Rozsah nastavení činí 0° až 180°. Kloub lze použít také jako těžký závěs.

Pokud jsou použity distanční kroužky, je kloub volně pohyblivý. Pokud se odstraní, může se kloub použít jako pevný úhelníkový prvek. Klouby jsou obzvlášť vhodné pro nastavitelné držáky, otočné výložníky nebo podobné použití.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1051_OK Klouby bez svěrací páky 250 kB

Výkresy

Klouby bez svěrací páky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypBN=Šířka
drážky
Provedení

AA1BD

HLTCADPřís.CenaObjednat
K1051.063030I6A22,5-306,445307 19,86 €
K1051.084040I8A30-408,460409 15,16 €
K1051.084080I8B5040408,4100809 46,43 €
K1051.083030B8A22,5-308,345307 23,89 €
K1051.104545B10A30-458,560458 21,23 €
K1051.104590B10B5045458,5100909 46,43 €

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33