Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Přesná trubka podle DIN EN 10305, nerezová ocel 1.4301.
U typu E 18 pozinkovaná ocel.
Ocelové vřeteno válcované, s pravým trapézovým závitem.
Upozornění:Střední rozmezí otáček, samosvorné.Na vyžádání:Levotočivý závit, nerezové provedení, 2 poháněcí čepy, další hodnoty zdvihu nebo kola pro ruční ovládání.Příslušenství:- Vedení K0496, K0497, K0498, K0499
- Svorky k trubkovému systému
Princip funkce:Rotační pohyb závitového vřetena je převeden na lineární pohyb vodícího supportu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0495 Jednotky lineárních vedení 141 kB
 Technické pokyny k lineárním jednotkám trubkového systému 87 kB

Výkresy

Jednotky lineárních vedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Typ E

VřetenoLZdvih
S
BD1JL1L2MP1
Lícované pero
DIN 6885
V1CADPřís.CenaObjednat
K0495.300001X300s kluzným ložiskem30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  175,23 €
K0495.300001X500s kluzným ložiskem30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  218,12 €
K0495.300001X800s kluzným ložiskem30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  282,43 €
K0495.400001X300s kluzným ložiskem40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  195,72 €
K0495.400001X500s kluzným ložiskem40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  240,47 €
K0495.400001X800s kluzným ložiskem40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  307,58 €
K0495.400001X1000s kluzným ložiskem40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  348,61 €
K0495.500001X500s kluzným ložiskem50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  246,98 €
K0495.500001X800s kluzným ložiskem50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  316,89 €
K0495.500001X1000s kluzným ložiskem50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  363,51 €
K0495.180101X300s uložením kuličkového ložiska18Tr 10x2300145186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  185,52 €
K0495.180101X500s uložením kuličkového ložiska18Tr 10x2500345186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  222,81 €
K0495.300101X300s uložením kuličkového ložiska30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  224,64 €
K0495.300101X500s uložením kuličkového ložiska30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  267,50 €
K0495.300101X800s uložením kuličkového ložiska30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  331,83 €
K0495.400101X300s uložením kuličkového ložiska40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  240,47 €
K0495.400101X500s uložením kuličkového ložiska40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  285,25 €
K0495.400101X800s uložením kuličkového ložiska40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  352,30 €
K0495.400101X1000s uložením kuličkového ložiska40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  397,08 €
K0495.500101X500s uložením kuličkového ložiska50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  260,03 €
K0495.500101X800s uložením kuličkového ložiska50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  329,93 €
K0495.500101X1000s uložením kuličkového ložiska50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  376,53 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33