- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Trubková spojka
- K0472
Trubkové spojky křížové plast
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0472
Trubkové spojky křížové nerezová ocel
- K0472
Trubkové spojky křížové hliník
- K0473
Trubkové spojky křížové plast
- K0473
Trubkové spojky křížové hliník
- K0474
Trubkové spojky křížové plast
- K0474
Trubkové spojky křížové hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z plastu, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0475
Trubkové spojky tvaru T, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0475
Trubkové spojky tvaru T nerezová ocel
- K0476
Trubkové spojky tvaru T plast
- K0476
Trubkové spojky tvaru T hliník
- K0476
Trubkové spojky úhlové hliník
- K0477
Trubkové spojky patní plast
- K0477
Trubkové patní spojky, z plastu, s kulovým kloubem
- K0477
Trubkové spojky patní hliník
- K0477
Trubkové patní spojky, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0477
Trubková spojka, patka nerezová ocel
- K0478
Trubkové spojky patní plast
- K0478
Trubkové spojky patní hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové plast
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0479
Trubkové spojky přírubové nerezová ocel
- K0480
Trubkové spojky přírubové plast
- K0480
Trubkové spojky přírubové hliník
- K0481
Trubkové spojky přímé plast
- K0483
Trubkové spojky přímé, plast
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z plastu, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku, s dvojitým kulovým kloubem
- K0484
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0484
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0485
Trubkové spojky kloubové plast, s vnějším ozubením
- K0485
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnějším ozubením
- K0486
Trubkové spojky kloubové plast, s vnitřním ozubením
- K0486
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením
- K0487
Trubkové spojky pro kloubovou nohu z hliníku, s vnitřním ozubením
- K0488
Trubkové spojky kloubové plast
- K0488
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky kloubové plast
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z plastu s kulovým kloubem
- K0489
Trubkové spojky kloubové hliník
- K0489
Trubkové spojky, kloub, z hliníku, s kulovým kloubem
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí plast
- K0490
Trubkové spojky s kloubovou paticí, hliník
- K0491
Redukční pouzdra čtyřhranná
- K0492
Redukční pouzdra kruhová
- K0495
Jednotky lineárních vedení
- K0495
Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli
- K0493
Trubky s kruhovým a čtyřhranným profilem
- K1966
Kruhové trubky z hliníku, s drážkou
- K1967
Pojistka proti pootočení, z plastu, pro trubkové spojky
- K0494
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2028
Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky
- K2029
Ochranné krytky z plastu pro čtyřhranné trubky
- K0496
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0496
Trubkové spojky křížové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0497
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové hliník pro lineární jednotku
- K0498
Trubkové spojky přírubové z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- K0499
Trubkové spojky patní hliník, pro lineární jednotku
- K0499
Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
- Držáky monitoru
- Konektor
- Příslušenství pro hliníkové profily
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0487Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitřním ozubením |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast. Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.Provedení: Černé. Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.Upozornění:Trubkové spojky s kloubovou paticí s vnitřním ozubením lze spojit s trubkovými spojkami s kloubovou paticí s vnějším ozubením (K0485) do jednoho kloubového prvku.Na vyžádání:Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0487.18 | 5,3 (2x) | 15 | 25 | 6,1 | 25 | 40 | 50 | 35 | - | 20 | 5 | 4,5 | 5,5 | M6-DIN 985 | 5 | | | 1,74 € | | K0487.30 | 6,5 (4x) | 22 | 37,5 | 8,1 | 40 | 60 | 75 | 75 | 60 | 32,5 | 7,5 | 6,6 | 8,2 | M8-DIN 985 | 7 | | | 3,87 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|