Skupiny zboží
Držák na kabely s kladivem, provedení A
K1280_A

Držák na kabely s kladivem, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid.
O-kroužek FPM 70.
Provedení: Černé.Upozornění:Držák kabelů slouží jako upínací díl pro kabely a hadice s průměrem do 12 mm.

Montáž proveďte pomocí zapracovaného kladiva otočením o 90° v drážce profilu. Upnutí kabelů proveďte pomocí vloženého O-kroužku.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1280_A Držák na kabely s kladivem, provedení A 241 kB

Výkresy

Držák na kabely s kladivem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2Šířka
drážky
NCADPřís.CenaObjednat
K1280.1108Atyp I88 2,55 €
K1280.1208Atyp B88 2,55 €
K1280.1210Atyp B1010 2,55 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33