Skupiny zboží
Úhlové prvky T1 typ I
K1047

Úhlové prvky T1 typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Upozornění:Úhlový prvek pro upevnění profilu v úhlu 45° a pro vytvoření vzpěr nebo uzlů.
Úhlový prvek může být upevněn univerzální sadou spojek (odstraňte ochranu proti přetočení) a pomocí šroubů s půlkulovou hlavou ISO 7380.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1047 Úhlové prvky T1 typ I 190 kB

Výkresy

Úhlové prvky T1 typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K1047.063030I630 x 30 19,49 €
K1047.063060I630 x 60 24,79 €
K1047.084040I840 x 40 19,37 €
K1047.084080I840 x 80 22,83 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33