Skupiny zboží
Třmenové upínače horizontální s protikusem
K1261

Třmenové upínače horizontální s protikusem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel pozinkovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Třmenové upínače jsou zvláště vhodné pro rychlé uzavření a upevnění vík a poklopů.
Na uzavíracím oblouku háku lze u každého provedení nastavit individuálně upínací rozsah.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1261 Třmenové upínače horizontální s protikusem 357 kB

Výkresy (celkový přehled)

Třmenové upínače horizontální s protikusem

Třmenové upínače horizontální s protikusem, provedení A

více informací

Výkresy

Třmenové upínače horizontální s protikusem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ruční
síla
FH N
Síla
v tahu
F1 N
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5DD1D2HRozsah
nastavení
L min.
Rozsah
nastavení
L max.
L1Upínací
dráha
L2
CADPřís.CenaObjednat
K1261.01600Aocel100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 18,77 €
K1261.11600Anerezová ocel100160026,215,969,919,85,228,2191324,444,431,382,5112,510,430 36,82 €

Třmenové upínače horizontální s protikusem, provedení B

více informací

Výkresy

Třmenové upínače horizontální s protikusem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ruční
síla
FH N
Síla
v tahu
F1 N
A

A1A2A3A4A5BB1B3B5DD1D2Rozsah
nastavení
L min.
Rozsah
nastavení
L max.
HL1Upínací
dráha
L2
CADPřís.CenaObjednat
K1261.03000Bocel150300039,7196,811,525,46,444,431,82036,756,3148,7170,34221,645 22,89 €
K1261.07000Bocel200700060,341,39,519,138,19,55438,130,248,688,5209,1232,876,123,775 36,83 €
K1261.13000Bnerezová ocel150300039,7196,811,525,46,444,431,82036,756,3148,7170,34221,645 36,95 €
K1261.17000Bnerezová ocel200700060,341,39,519,138,19,55438,130,248,688,5209,1232,876,123,775 78,89 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33