- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K0745_AUpínače s posuvnou tyčí mini provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno. Plastová rukojeť odolná vůči oleji.Upozornění:Tyčové upínače s velmi nízkou konstrukční výškou. Upínače aretují v uzavřené i otevřené poloze uchycení. Mohou být proto použity jak na tlak, tak i na tah.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Zdvih S | Přídržná síla F2 N | Přídržná síla F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0745.10050 | A | 16 | 500 | 500 | | | 17,15 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|