- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
PopisMateriál:Ocel. Upínací třmen z ocelolitiny. Nerezová ocel.Provedení: Ocel zinkovaná a pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy. Plastová rukojeť odolná vůči olejiUpozornění:Tahový upínač je vhodný pro použití např. v těch případech, kdy je po obou stranách málo místa pro montáž upínače. V tomto případě připevňujeme upínač zespodu na pracovní desku.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F1 N | Upínací síla F3 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1439.03400 | ocel | 90° | 50° | 250 | 3400 | 1100 | | | 35,97 € | | K1439.13000 | nerezová ocel | 90° | 50° | 200 | 3000 | 1000 | | | 60,27 € | |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C | D | H | H1 | L | L1 | L2 | M | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1439.03400 | ocel | 40 | 25,4 | 7,3 | 44 | 30 | 4 | 41,2 | 6,7 | 210 | 153 | 74,6 | 31,8 | 14 | 1/2-13x2,5 | | | 35,97 € | | K1439.13000 | nerezová ocel | 40 | 25,4 | 7,3 | 44 | 30 | 4 | 41,2 | 6,7 | 210 | 153 | 74,6 | 31,8 | 14 | 1/2-13x2,5 | | | 60,27 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|