- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K1260Třmenové upínače horizontální s protikusem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel pozinkovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy. Plastová rukojeť odolná vůči oleji.Upozornění:Třmenové upínače jsou zvláště vhodné pro rychlé uzavření a upevnění vík a poklopů. Na uzavíracím oblouku háku lze u každého provedení nastavit individuálně upínací rozsah.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Děrová šablona | Síla v tahu F1 N | Ruční síla FH N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | D | D1 | H | Rozsah nastavení L min. | Rozsah nastavení L max. | L1 | Upínací dráha L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1260.02000 | ocel | 1 | 2000 | 100 | 26 | 13 | 4,5 | 11 | 23 | - | 36 | 24 | 19 | 16 | 2,5 | 5,2 | 4 | 42 | 101,7 | 142,3 | 40,6 | 16 | | | 20,06 € | | K1260.04000 | ocel | 2 | 4000 | 150 | 35 | 19 | 12,2 | 14 | 39,1 | 20,6 | 48 | 32 | 24,8 | 19 | 3 | 6,5 | 6 | 60,5 | 142,4 | 192,2 | 49,8 | 24 | | | 28,89 € | | K1260.07000 | ocel | 1 | 7000 | 200 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | - | 60 | 45 | 36 | 28 | 4 | 8,5 | 8 | 85,6 | 177,7 | 234 | 56,3 | 32 | | | 46,87 € | | K1260.12000 | nerezová ocel | 1 | 2000 | 100 | 26 | 13 | 4,5 | 11 | 23 | - | 36 | 24 | 19 | 16 | 2,5 | 5,2 | 4 | 42 | 101,7 | 142,3 | 40,6 | 16 | | | 32,75 € | | K1260.14000 | nerezová ocel | 2 | 4000 | 150 | 35 | 19 | 12,2 | 14 | 39,1 | 20,6 | 48 | 32 | 24,8 | 19 | 3 | 6,5 | 6 | 60,5 | 142,4 | 192,2 | 49,8 | 24 | | | 52,50 € | | K1260.17000 | nerezová ocel | 1 | 7000 | 200 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | - | 64 | 45 | 36 | 28 | 4 | 8,6 | 8 | 76,6 | 177,7 | 234 | 56,3 | 32 | | | 114,43 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|