- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K1441Svěrací podložky k přítlačným šroubům |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Ocel, pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D průchozí otvor pro | D1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1441.0041 | ocel | M4 | 12,7 | 8,7 | | | 0,41 € | | K1441.0051 | ocel | M5 | 12,6 | 9,7 | | | 0,41 € | | K1441.0061 | ocel | M6 | 14 | 12 | | | 0,44 € | | K1441.0062 | ocel | M6 | 15 | 13,5 | | | 0,44 € | | K1441.0081 | ocel | M8 | 22 | 15,5 | | | 0,53 € | | K1441.0101 | ocel | M10 | 25 | 19 | | | 0,53 € | | K1441.0121 | ocel | M12 | 33 | 24 | | | 0,57 € | | K1441.0161 | ocel | M16 | 35 | 27 | | | 0,80 € | | K1441.1041 | nerezová ocel | M4 | 12,7 | 8,7 | | | 0,94 € | | K1441.1051 | nerezová ocel | M5 | 12,6 | 9,7 | | | 0,94 € | | K1441.1061 | nerezová ocel | M6 | 14 | 12 | | | 1,05 € | | K1441.1062 | nerezová ocel | M6 | 15 | 13,5 | | | 1,05 € | | K1441.1081 | nerezová ocel | M8 | 22 | 15,5 | | | 1,05 € | | K1441.1101 | nerezová ocel | M10 | 25 | 19 | | | 1,08 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|