- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K1443Přítlačné šrouby s navulkanizovanými tlačnými opěrkami z... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Závitová vřetena a matice z oceli nebo nerezové oceli. Přítlačný disk z neoprenu.Provedení: Závitová vřetena a matice zinkované nebo bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | M | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1443.040421 | ocel | 8 | 12 | M4 | 42 | 10 | | | 1,25 € | | K1443.050372 | ocel | 10 | 10 | M5 | 37 | 5,7 | | | 1,25 € | | K1443.060441 | ocel | 10 | 16 | M6 | 44 | 14 | | | 1,55 € | | K1443.080631 | ocel | 13 | 19 | M8 | 63 | 19 | | | 1,95 € | | K1443.100851 | ocel | 15 | 24 | M10 | 85 | 26 | | | 2,41 € | | K1443.121001 | ocel | 25 | 31 | M12 | 100 | 26 | | | 3,78 € | | K1443.1040251 | nerezová ocel | 8 | 12 | M4 | 25 | 10 | | | 3,14 € | | K1443.1050421 | nerezová ocel | 11 | 13 | M5 | 42 | 10 | | | 4,73 € | | K1443.1060501 | nerezová ocel | 10 | 16 | M6 | 50 | 14 | | | 5,17 € | | K1443.1080641 | nerezová ocel | 13 | 19 | M8 | 64 | 19 | | | 6,61 € | | K1443.1100851 | nerezová ocel | 24 | 30 | M10 | 85 | 26 | | | 7,12 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|