- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K0101Přítlačné šrouby pevné |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel. Šroub třídy pevnosti 5.8.Provedení: Šroub a matice fosfátovány. Svěrací podložky pozinkovány a chromátovány.Upozornění:Provedení K0101.104020 je bez svěrací podložky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | M | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0101.05025 | A | M5 | 25 | | | 1,40 € | | K0101.05035 | A | M5 | 35 | | | 1,41 € | | K0101.06050 | A | M6 | 50 | | | 1,82 € | | K0101.08065 | A | M8 | 65 | | | 3,65 € | | K0101.10085 | A | M10 | 85 | | | 2,50 € | | K0101.104020 | B | M4 | 20 | | | 1,21 € | | K0101.105020 | B | M5 | 20 | | | 1,47 € | | K0101.105035 | B | M5 | 35 | | | 1,47 € | | K0101.106025 | B | M6 | 25 | | | 1,47 € | | K0101.106050 | B | M6 | 50 | | | 1,82 € | | K0101.108040 | B | M8 | 40 | | | 1,99 € | | K0101.108060 | B | M8 | 60 | | | 2,24 € | | K0101.110050 | B | M10 | 50 | | | 2,40 € | | K0101.110080 | B | M10 | 80 | | | 2,40 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|