Plastové úchyty, kulaté, se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté, s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté, s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové, s obdélníkovým upevněním
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
K1243Miniaturní horizontální rychloupínač se svislou patkou a... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ocel pozinkovaná. Plastová rukojeť odolná vůči oleji.Příslušenství:K0101 K1442 K0103 K0106 K1441Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F1 N | Přídržná síla F2 N | Upínací síla F3 N | Upínací síla F4 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1243.0500 | 90° | 75° | 50 | 250 | 500 | 150 | 350 | | | 10,45 € | |
Objednací číslo | A | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1243.0500 | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 16 | 6,8 | 4 | 4,4 | 25,3 | 79 | 20,7 | 13,5 | M4x20 | | | 10,45 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|