- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K1551Lisy, pneumatické provedení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Stojan lisu z ocelolitiny. Pneumatické upínače s posuvnou tyčí viz K1549.Provedení: Stojan lisu je opatřen modrým lakem. Pneumatické upínače s posuvnou tyčí viz K1549.Upozornění:Válec dvojčinný, bez tlumení doběhů do koncové polohy. Pneumatické upínače s posuvnou tyčí lze dodatečně objednat jako kompletní montážní sadu. Technické údaje a upínací síly viz K1549.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Upínací síla F1 N | Přídržná síla F2 N | Provozní tlak v barech | Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih | Počet zdvihů za min při 6 barech | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1551.06000 | 3000 | 6000 | 2 - 6 | 0,04 dm³ | 60 | | | 423,57 € | | K1551.12000 | 5000 | 12000 | 2 - 6 | 0,1 dm³ | 50 | | | 630,98 € | | K1551.25000 | 7000 | 25000 | 2 - 6 | 0,25 dm³ | 40 | | | 902,69 € | |
Objednací číslo | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | M | R | Zdvih S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1551.06000 | 157 | 95 | 95 | 53,9 | 46 | 46,5 | 12 | 44 | 105 | 80 | 70 | 9 | 14 | M8 | 15,5 | 412 | 32 | 55 | 30 | M8 | G1/8 | 25 | | | 423,57 € | | K1551.12000 | 210 | 115 | 113 | 59 | 63 | 49,6 | 18 | 60 | 126 | 95 | 80 | 11 | 19,9 | M10 | 20 | 575 | 40 | 100 | 40 | M10 | G1/8 | 32 | | | 630,98 € | | K1551.25000 | 238 | 145 | 139 | 61 | 79 | 52 | 22 | 75 | 150 | 125 | 90 | 11 | 25 | M10 | 30 | 747 | 50 | 120 | 60 | M12 | G1/8 | 50 | | | 902,69 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|