Skupiny zboží
Upínače s posuvnou tyčí s konzolou
K1547

Upínače s posuvnou tyčí s konzolou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel zinkovaná a pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji
Upozornění:Upínače lze aretovat jak v otevřené, tak v uzavřené poloze držadla. Proto je lze použít jak na tlak, tak i na tah.
S dodávanou montážní maticí mohou být upínače namontované v libovolném natočení.
Pozor:Nerezová provedení nemají konzolu.Odkaz na výkres:
1) s konzolou
2) bez konzoly
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1547 Upínače s posuvnou tyčí s konzolou 368 kB

Výkresy

Upínače s posuvnou tyčí s konzolou

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Provedení 2Děrová
šablona
Úhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Upínací
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
A1A2A3BB1B2B3C1C2C3D

D1HLL1L2L3L4MM1RTZdvih
S
CADPřís.CenaObjednat
K1547.01000ocels konzolou1189°4050010003013,510,51844-2426--5,29,494,564,3308,715,821,3M6M16x1,568,5420,3 31,54 €
K1547.02000ocels konzolou2186°601000200041,314,41941,369,941,328,63312,733,35,610,9123118,741,71125,440,7M8M20x1,590540 37,59 €
K1547.04000ocels konzolou3181°10020004000622131,845,27645,240372152,88,515,9164,5169,286173269M10M27x2127566,7 60,01 €
K1547.11000nerezová ocelbez konzoly-189°405001000-----------9,47864,33412,715,821,3M6M16x1,568,5-20,3 55,79 €
K1547.12000nerezová ocelbez konzoly-186°6010002000-----------10,9100,9118,746,71625,440,7M8M20x1,590-40 64,48 €
K1547.14000nerezová ocelbez konzoly-181°10020004000-----------15,9143169,291223269M10M27x2127-66,7 105,95 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33