- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K0689Přítlačné šrouby s tlačným prvkem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub a přítlačný prvek z automatové oceli.Provedení: Šroub černý. Přítlačný prvek brynýrovaný. Šroubový čep a přítlačný prvek cementovaný a kalený.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | L | H | D | D1 | S | F max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0689.06X52 | 52 | 7 | M6 | 12 | 2,5 | 1 | | | 4,28 € | | K0689.08X63 | 63 | 9 | M8 | 16 | 4 | 2,3 | | | 4,55 € | | K0689.10X84 | 84 | 11 | M10 | 20 | 5 | 3,5 | | | 5,37 € | | K0689.12X104 | 104 | 13 | M12 | 25 | 6 | 4,6 | | | 6,93 € | | K0689.14X105 | 105 | 14 | M14 | 28 | 6 | 5 | | | 11,17 € | | K0689.16X130 | 130 | 15 | M16 | 32 | 7 | 6 | | | 11,17 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|