Skupiny zboží
Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
K0663

Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.
Úchyt z polyamidu.
Odjišťovací třmen TPE.
Provedení: bez povrchové úpravy.
Úchopový prvek modrý, černý nebo červený.
Upozornění:Bezúdržbová, kloubová pouzdra vysoké kvality. Neměnná síla při otevírání a zavírání. Optimální stabilita je dosahována kuželovým upínacím ramenem profilu U. Včetně uvnitř uloženého tyčového zamykání s automatickou pojistkou.Na vyžádání:další barevná provedení úchytů.Příslušenství:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Odkaz na výkres:
1) Dorazový kolík poloha 1
2) Dorazový kolík poloha 2
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS

Výkresy

Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponenty
Úhel rozevření
přídržného ramena
poloha 1
Úhel rozevření
přídržného ramena
poloha 2
Úhel rozevření
přídržného ramena
bez dorazu
Úhel rozevření
držadla
poloha 1
Úhel rozevření
držadla
poloha 2
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F3 N
Upínací
síla
F4 N
CADPřís.CenaObjednat
K0663.106101ultramarínová modř RAL 500256°83°141°46°56°160135016509201050  73,79 €
K0663.108101ultramarínová modř RAL 500213°93°158°26°61°190200028009401350  88,17 €
K0663.106100tmavošedá RAL 702156°83°141°46°56°160135016509201050  73,79 €
K0663.108100tmavošedá RAL 702113°93°158°26°61°190200028009401350  88,17 €
K0663.106103bezpečnostní červená RAL 302056°83°141°46°56°160135016509201050  73,79 €
K0663.108103bezpečnostní červená RAL 302013°93°158°26°61°190200028009401350  88,17 €
Objednací čísloBarva
komponenty
Děrová
šablona
MAA1A2A3BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADPřís.CenaObjednat
K0663.106101ultramarínová modř RAL 50023M6x35142971210,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  73,79 €
K0663.108101ultramarínová modř RAL 50023M8x45213991910,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  88,17 €
K0663.106100tmavošedá RAL 70213M6x35142971210,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  73,79 €
K0663.108100tmavošedá RAL 70213M8x45213991910,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  88,17 €
K0663.106103bezpečnostní červená RAL 30203M6x35142971210,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  73,79 €
K0663.108103bezpečnostní červená RAL 30203M8x45213991910,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  88,17 €