- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K0100Rukojeti z umělé hmoty |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Plast.Provedení: Oranžová barva, odolné vůči oleji.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | D | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0100.16 | 4 | 8 | 15 | 45 | | | 1,20 € | | K0100.19 | 6 | 10 | 19 | 53 | | | 1,20 € | | K0100.20 | 5 | 10 | 20 | 60 | | | 1,20 € | | K0100.22 | 4 | 13 | 22 | 58 | | | 1,28 € | | K0100.23 | 5 | 13 | 22 | 60 | | | 1,28 € | | K0100.28 | 6 | 15 | 26 | 85 | | | 1,41 € | | K0100.30 | 8 | 17 | 31 | 105 | | | 1,47 € | | K0100.32 | 8 | 19 | 31 | 105 | | | 1,54 € | | K0100.33 | 8 | 22 | 32 | 115 | | | 1,69 € | | K0100.34 | 10 | 22 | 32 | 95 | | | 1,69 € | | K0100.35 | 10 | 25 | 35 | 120 | | | 1,76 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|