Skupiny zboží
Upínače s posuvnou tyčí bez konzoly
K0086

Upínače s posuvnou tyčí bez konzoly

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Posuvná tyč, vodicí těleso a přítlačný šroub, fosfátované.
Platová rukojeť odolné vůči oleji.
Upozornění:Upínače lze aretovat jak v otevřené, tak v uzavřené poloze držadla. Proto je lze použít jak na tlak, tak i na tah.
S dodávanou montážní maticí mohou být upínače namontované v libovolném natočení.
Příslušenství:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0086 Upínače s posuvnou tyčí bez konzoly 160 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Upínače s posuvnou tyčí bez konzoly

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloÚhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F1 N
Vhodné
plastová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0086.0350185°11035001500K0100.28  57,29 €
K0086.0550185°14055001600K0100.30  73,58 €
K0086.0750185°16075001600K0100.33  99,22 €
Objednací číslo

B3C1D1

D2HLL1L2L3L4MM1RZdvih
S
CADPřís.CenaObjednat
K0086.035020,59,51019106,512349161833M6x25M16x1,59725  57,29 €
K0086.055024,512132413015960203040M8x40M20x1,511838  73,58 €
K0086.07503114,21628,514923593234070M10x50M24x1,513567  99,22 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33