Skupiny zboží
Třmenové upínače horizontální v těžkém provedení s protikusem
K0081

Třmenové upínače horizontální v těžkém provedení s protikusem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel. Základní těleso a opěrný držák z ocelolitiny.
Rukojeť z tvárné litiny (GJS).
Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Základní těleso, opěrný držák a rukojeť fosfátovány.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Třmenové upínače jsou zvláště vhodné pro rychlé uzavření a upevnění vík a poklopů.
Na uzavíracím oblouku háku lze u každého provedení nastavit individuálně upínací rozsah.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0081 Třmenové upínače horizontální v těžkém provedení s protikusem 169 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Třmenové upínače horizontální v těžkém provedení s protikusem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloÚhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F2 N
Síla
v tahu
F1 N
Rozsah
nastavení
L min.
Rozsah
nastavení
L max.
Rozsah
nastavení
L1 min.
Rozsah
nastavení
L1 max.
Upínací
dráha
L2
CADPřís.CenaObjednat
K0081.1650120°6002000016500270320388860 132,30 €
K0081.1900120°60040000190003353955211270 143,95 €
Objednací číslo

AA1A2A3A4BB1B3DD1HSTCADPřís.CenaObjednat
K0081.1650602437186574502810,3101151027 132,30 €
K0081.1900823644227884563412,4121321233,5 143,95 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33