Skupiny zboží
Hákové upínače horizontální s protikusem
K0079

Hákové upínače horizontální s protikusem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Hákové upínače jsou zvláště vhodné pro rychlé uzavření a uchycení vík a poklopů.
Na uzavíracím oblouku háku lze u každého provedení nastavit individuálně upínací rozsah.

Rozsah nastavení: 0 - 5 mm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0079 Hákové upínače horizontální s protikusem 215 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Hákové upínače horizontální s protikusem

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Úhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Síla
v tahu
F1 N
AA1BB1B2B3B4B5DD1HLL1L2Upínací
dráha
L3
RTCADPřís.CenaObjednat
K0079.0130ocel155°10015002613392722,24331265,2626171455870613,5 35,49 €
K0079.0270ocel155°160300035195236295741346,5835248688490720 52,40 €
K0079.0430ocel155°200400051327252,543,57859508,51249310841041151027 66,40 €
K0079.0130Nnerezová ocel155°10015002613392722,24331265,2626171455870613,5 41,37 €
K0079.0270Nnerezová ocel155°160300035195236295741346,5835248688490720 62,51 €
K0079.0430Nnerezová ocel155°200400051327252,543,57859508,51249310841041151027 130,52 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33