Skupiny zboží
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
K0058

Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Přítlačný šroub a matice, fosfátovány.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Otevírací úhel přídržného ramene a držadla lze přemístěním nebo odstraněním dorazového kolíku zmenšit nebo zvětšit.

U provedení K0058.0075, K0058.0100 a K0058.0150 je součástí dodávky tlačný prvek z neoprenu.

U provedení K0058.0075N, K0058.0150N a K0058.0250N není možné dodat montážní úhelník v nerezovém provedení.
Příslušenství:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Odkaz na výkres:
1) Dorazový kolík poloha 1
2) Dorazový kolík poloha 2
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0058 Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem 315 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Úhel rozevření
přídržného ramena
poloha 1
Úhel rozevření
přídržného ramena
poloha 2
Úhel rozevření
přídržného ramena
bez dorazu
Úhel rozevření
držadla
poloha 1
Úhel rozevření
držadla
poloha 2
Úhel rozevření
držadla
bez dorazu
Objednací číslo
montážního úhelníku
Vhodné
plastová
rukojeť
CADPřís.CenaObjednat
K0058.0075ocel130°-160°90°-100°K0098.02K0100.16  12,77 €
K0058.0100ocel95°-185°65°-105°-K0100.16  12,62 €
K0058.0150ocel95°-185°75°-110°K0098.02K0100.19  14,51 €
K0058.0200ocel105°-175°70°-95°-K0100.22  16,18 €
K0058.0250ocel95°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  22,46 €
K0058.0300ocel105°-160°65°-90°-K0100.28  27,01 €
K0058.0350ocel90°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  30,09 €
K0058.0450ocel90°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  38,26 €
K0058.0550ocel90°120°180°65°80°110°-K0100.35  51,33 €
K0058.0075Nnerezová ocel130°-160°90°-100°-K0100.16  32,20 €
K0058.0150Nnerezová ocel95°-185°75°-110°-K0100.19  41,37 €
K0058.0250Nnerezová ocel95°125°160°70°85°100°-K0100.28  57,85 €
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
AA1A2A3BB1B3B4CC1DHLL1MRuční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F3 N
Upínací
síla
F4 N
CADPřís.CenaObjednat
K0058.0075ocel16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  12,77 €
K0058.0100ocel162961424345,517,5229,54,8986738M5x35807001000500800  12,62 €
K0058.0150ocel12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  14,51 €
K0058.0200ocel1935812,727426,3253012,75,51357944M6x50100100022009501350  16,18 €
K0058.0250ocel19358-32478,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  22,46 €
K0058.0300ocel254391934,5538,8-34198186143100M8x60130200037009001850  27,01 €
K0058.0350ocel32509-456410,6-43228,322014595M10x802302200450014003000  30,09 €
K0058.0450ocel325310-456412,7-51258,7228177124M12x1002603200700014003000  38,26 €
K0058.0550ocel517612,5-709516,5-843212,3312232156M16x1502903000800018003900  51,33 €
K0058.0075Nnerezová ocel16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  32,20 €
K0058.0150Nnerezová ocel12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  41,37 €
K0058.0250Nnerezová ocel19358-32478,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  57,85 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33