Skupiny zboží
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
K1065

Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel, poniklovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Montážní rozměry, tvar A:
upevnění maticemi, tloušťka desek max. 10 mm.
Montážní rozměry, tvar B:
zašroubováno, pro tloušťky desek nad 10 mm nebo ve slepém otvoru.
Na vyžádání:Vhodné matice (K0700) a montážní nástroj (K0317).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1065 Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou 333 kB
 Technické informace 120 kB

Výkresy

Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

DD1MHD2D3CADPřís.CenaObjednat
K1065.6ocel616M12x1,5151613 4,77 €
K1065.10ocel1020M16x1,5172017 5,58 €
K1065.61nerezová ocel616M12x1,5151613 6,93 €
K1065.101nerezová ocel1020M16x1,5172017 8,67 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33