Skupiny zboží
Zajišťovací čep z nerezové oceli s úchytem z plastu a magnetickou axiální pojistkou
K1216

Zajišťovací čep z nerezové oceli s úchytem z plastu a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchyt z termoplastu.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
NdFeB magnet.
Provedení: Úchyt, černý.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Zástrčné čepy s magnetickou axiální pojistkou slouží pro rychlé a jednoduché zafixování a spojení dílů a obrobků.
V rukojeti zabudovaný magnet zaručuje zajištění axiální polohy a přidržení zástrčného čepu v zasunuté poloze.

Hladké povrchy a k nim kolmo orientovaný zástrčný otvor mají na přídržné síly pozitivní vliv.

Pomocí alternativních přídržných systémů lze zajišťovat zástrčné čepy bez možnosti jejich ztráty.

Střihová síla dvoubřitá (F) = S · τ aB max.
Na vyžádání:Další délky čepů.Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367....
Přídržné lano s očkem K0367....
Závěsný kroužek K0367....
Kuličkové řetězy K1125....
Odkaz na výkres:
1) magnet
2) magnetický díl / obrobek
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1216 Zajišťovací čep z nerezové oceli s úchytem z plastu a magnetickou axiální pojistkou 156 kB

Výkresy

Zajišťovací čep z nerezové oceli s úchytem z plastu a magnetickou axiální pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD

D1D2L2L3L5Montážní
otvor
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
Přídržná
síla
cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1216.33060152333,2617,33326,11562243 6,66 €
K1216.33060302333,2617,33326,13062243 7,03 €
K1216.33060402333,2617,33326,14062243 7,12 €
K1216.33060502333,2617,33326,15062243 7,28 €
K1216.33060602333,2617,33326,16062243 7,40 €
K1216.33060702333,2617,33326,17062243 7,54 €
K1216.33060802333,2617,33326,18062243 7,65 €
K1216.33080152333,2817,33326,11583843 6,84 €
K1216.33080302333,2817,33326,13083843 7,18 €
K1216.33080402333,2817,33326,14083843 7,39 €
K1216.33080502333,2817,33326,15083843 7,61 €
K1216.33080602333,2817,33326,16083843 7,82 €
K1216.33080702333,2817,33326,17083843 8,04 €
K1216.33080802333,2817,33326,18083843 8,25 €
K1216.46100153345,91026,339,531,315106074 8,65 €
K1216.46100303345,91026,339,531,330106074 9,06 €
K1216.46100403345,91026,339,531,340106074 9,28 €
K1216.46100503345,91026,339,531,350106074 9,49 €
K1216.46100603345,91026,339,531,360106074 9,74 €
K1216.46100703345,91026,339,531,370106074 9,98 €
K1216.46100803345,91026,339,531,380106074 10,11 €
K1216.46120303345,91226,339,531,330128674 9,32 €
K1216.46120403345,91226,339,531,340128674 9,60 €
K1216.46120503345,91226,339,531,350128674 9,85 €
K1216.46120603345,91226,339,531,360128674 10,12 €
K1216.46120703345,91226,339,531,370128674 10,66 €
K1216.46120803345,91226,339,531,380128674 11,13 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33