Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Objednací číslo Montážního klíče | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0319.03 | M3 | 1 | 1,5 | 10 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 2,5 | K0317.903 | | | 5,28 € | | K0319.04 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | K0317.904 | | | 4,40 € | | K0319.05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5 | 17 | K0317.905 | | | 4,37 € | | K0319.06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | K0317.906 | | | 4,37 € | | K0319.08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 7 | 29 | K0317.908 | | | 4,98 € | | K0319.10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 8 | 31 | K0317.910 | | | 5,83 € | | K0319.12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 | 47 | K0317.912 | | | 7,43 € | | K0319.16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 38 | 85 | K0317.916 | | | 11,70 € | |
|
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Objednací číslo Montážního klíče | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0319.205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 9 | 26 | K0317.905 | | | 4,69 € | | K0319.206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 11 | 35 | K0317.906 | | | 4,69 € | | K0319.208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 15 | 48 | K0317.908 | | | 5,38 € | | K0319.210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 15 | 58 | K0317.910 | | | 6,24 € | | K0319.212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 19 | 74 | K0317.912 | | | 7,97 € | |
|