- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- K0309
Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové
- K0310
Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové
- K0311
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z POM
- K0312
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu
- K0609
Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové
- K0313
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, ocelové
- K0314
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové
- K0656
Pružné opěrky se stavovým snímačem
- K0315
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové
- K0316
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové
- K0610
Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou, nerezové
- K0657
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení
- K0317
Montážní klíče
- K0317
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové
- K1370
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel
- K0318
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové
- K1372
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, ocel
- K0319
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
- K1379
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, nerezová ocel
- K0320
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové
- K1381
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, nerezová ocel
- K0321
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou a kuličkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0322
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0323
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0324
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0325
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0326
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0327
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1371
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, zploštělým, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0328
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1373
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0329
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1380
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0330
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1382
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0331
Pružné opěrky s hlavou
- K0332
Aretační protikusy
- K0333
Pružné opěrky hladké provedení, nerezové
- K0333
Pružné tlačné opěrky v hladkém provedení prodloužené, nerezová ocel
- K0334
Pružné opěrky hladké provedení, plastové
- K1171
Pružné tlačné prvky v hladkém provedení, samoupínací, plastové
- K0582
Pružné opěrky s třecím O-kroužkem
- K0335
Pružné opěrky hladké provedení, bez nákružku, nerezové
- K0336
Pružné opěrky s hlavou
- K0337
Pružné opěrky hladké provedení, oboustranné
- K1172
Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování
- K1277
Vodicí pouzdra pružin
- K0583
Dvojité kuličkové sklapky
- K1294
Kuličkové západky
- K1294
Distanční prvky pro kuličkové západky
- K1294
Upevňovací úhelník pro kuličkové západky
- K1295
Magnetický uzávěr
- K1295
Upevňovací úhelník pro magnetický uzávěr
- K0368
Pružné boční opěrky
- K0369
Excentry a montážní nářadí pro pružné boční opěrky
- K0369
Montážní nářadí
- K1733
Pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1733
Montážní nářadí pro pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1292
Excentrická upínací pouzdra se středicím otvorem
- K0370
Pružné boční opěrky bez tlačného čepu
- K0371
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem
- K0371
Montážní nářadí
- K0372
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu
- K0373
Pružné tažné a tlačné prvky
- K0977
Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení
- K0374
Pružné boční opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou od společnosti KIPP
Společnost HEINRICH KIPP WERK má ve svém širokém sortimentu různých ovládacích prvků také přítlačné díly. Používají se pro jednodušší upínání a upínací práce. U společnosti KIPP najdete pouzdra s odpruženou kuličkou, odpružená pouzdra s axiálním čepem i pružné boční opěrky. Společnost KIPP nabízí širokou škálu různých verzí odpružených přítlačných prvků. Liší se mimo jiné materiálem, velikostí, barvou a oblastí použití. |
|
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou - rozdíly materiálu
Aby bylo možné zaručit co nejširší rozsah použití, jsou pružné tlakové kusy k dispozici z různých materiálů. Je třeba poznamenat, že v mnoha konstrukcích není celé pouzdro s odpruženou kuličkou vyrobené ze stejného materiálu, ale pouzdro a kulička nebo čep jsou vyrobeny z různých materiálů. Kombinace různých materiálů vytváří širokou paletu různých provedení, z nichž lze vybrat ten správný výrobek pro danou aplikaci. |
|
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou z plastu
Komponenty vyrobené z plastu mají tu výhodu, že výrobky jsou velmi lehké a levné. Vyznačují se odolností proti korozi, a proto jsou vhodné i pro venkovní použití nebo tam, kde přicházejí do styku se stříkající vodou nebo vysokou vlhkostí. |
|
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou z oceli
|
|
Pružné opěrky z nerezové oceli
U pouzder s odpruženou kuličkou s částmi z nerezové oceli je výhodou odolnost pouzder a kuliček proti korozi. Jsou také odolné vůči teplotám a také lehčí než srovnatelné modely z oceli. Díky tomu jsou vhodné nejen do oblastí s vyššími teplotami, ale lze je bez problémů používat i ve venkovní oblasti. |
|
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou z keramiky
Ve společnosti KIPP jsou z keramiky vyrobeny pouze kuličky pouzder s odpruženou kuličkou. Jejich výhodou je vysoká teplotní odolnost a odolnost vůči chemikáliím. Kromě toho mají nízké opotřebení, a proto jsou vhodné pro aplikace s vysokým počtem cyklů. |
|
|
Provedení pouzder s odpruženou kuličkou
V sortimentu společnosti KIPP naleznete pouzdra s odpruženou kuličkou a pružné boční opěrky. Zatímco jsou pouzdra s odpruženou kuličkou vhodná především pro jednoduché upínání a zajišťovací práce, boční odpružené boční opěrky se používají spíše pro upínání obrobků. Pružné boční opěrky existují s kuličkou a tlačným čepem Naproti tomu jsou pružné boční opěrky vzhledem k použití k dispozici pouze s axiálním čepem. Společnost KIPP vyrábí pouzdra s odpruženou kuličkou podle normy, a proto jsou k dispozici v běžných velikostech, jako jsou M5, M6, M8, M10 nebo dokonce M12. |
|
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou jednoduše namontovány – našroubovány nebo vlisovány
Obě verze jsou k dispozici pro lisování a se závitem pro našroubování. K dispozici jsou i pouzdra s odpruženou kuličkou se závitovou pojistkou. Zabraňuje samovolnému vyšroubování přítlačného kusu a plní tak stejnou funkci jako tekutá pojistka šroubů. Závitová pojistka se však liší tím, že zajišťovaný závit má zářez, v němž se nachází pružně deformovatelná nylonová vložka, která brání jeho samovolnému vyšroubování. K dispozici je několik možností šroubování. Kromě běžné drážky jsou výrobky nabízeny také s upevněním pro imbusové klíče. U obou variant šroubu je pouzdro s odpruženou kuličkou zašroubován do otvoru zespodu. Pro slepé otvory najdete speciálně vyrobené modely. Ty se do otvoru zašroubují pomocí speciálního klíče. |
|
|
Záleží na síle pružiny přítlačných prvků.
V závislosti na pozdější aplikaci nabízí společnost KIPP pouzdra s odpruženou kuličkou s různým stupněm síly pružiny. V závislosti na silách působících na obrobek při následném obrábění má smysl zvolit odpovídající silnou pružinu. U jednotlivých produktů najdete příslušné síly. |
|
|
V sortimentu společnosti KIPP naleznete pouzdra s odpruženou kuličkou a pružné opěrky s tlačným čepem. V závislosti na provedení jsou vhodné pro různé oblasti použití. Kuličky jsou velmi vhodné pro jednoduché upínací a zajišťovací práce. Tlačné čepy se naopak častěji používají jako odtlačovací kolíky, které slouží k vytlačování objektů zpět. |
|
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou – použitelné různým způsobem
Díky velkému množství různých kombinací materiálů jsou pouzdra s odpruženou kuličkou od společnosti KIPP vhodné téměř pro všechny oblasti a aplikace. Zatímco se v domácích spotřebičích používají v otočných ovladačích praček, používají se v automobilovém průmyslu v držácích nápojů nebo ovládacích prvcích.
V průmyslu se pouzdra s odpruženou kuličkou používají také jako odtlačovací kolíky pro vysouvání předmětů. Jako pružné boční opěrky podporují obráběcí procesy tím, že umožňují rychlé a snadné upevnění a také uvolnění obrobků.
|
|
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou nyní objevujte u společnosti KIPP
Objevte u společnosti KIPP velký výběr různých pouzder s odpruženou kuličkou a odpružených bočních opěrech pro šroubování nebo lisování. Přesvědčte se o kvalitě výrobků vyráběných v Německu a objednejte si je hned teď. Pokud máte jakékoli dotazy, naši kvalifikovaní odborníci vám rádi pomohou - kontaktujte nás! Pokud i přes velký výběr nenajdete ten správný výrobek, rádi pro vás vypracujeme individuální speciální řešení. |
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|