Skupiny zboží
Pružné opěrky se stavovým snímačem
K0656

Pružné opěrky se stavovým snímačem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, tlačný čep a pružina z oceli.
Indukční bezdotykový spínač.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Upozornění:Pomocí zabudovaného koncového spínače je možné vyslat elektrický řídicí signál.
Napětí: U = 10 – 30 V DC
Proud: I max. = 200 mA
Pracovní teplota: -25 °C – +70 °C
Ochrana: IP 67
Bezpečnost:Pružné opěrky se stavovým snímačem nelze použít pro zajištění bezpečnosti osob.Odkaz na výkres:
3) Kabel Ø 3,5 mm; délka cca 2 m
4) Světelná dioda

BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá

Příklad použití testu polohy:
Pol. 1: šoupátko je v zasunuté poloze
Pol. 2: šoupátko je ve vysunuté poloze
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0656 Pružné opěrky se stavovým snímačem 155 kB

Výkresy

Pružné opěrky se stavovým snímačem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2DD1HLL1Spínací kontakt
od zdvihu H1
Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0656.5061otevřenýM62,722731,2 - 1,6720 54,23 €
K0656.5081otevřenýM8422931,2 - 1,81530 54,82 €
K0656.5101otevřenýM104,533642,2 - 2,82644 57,60 €
K0656.5062zavřenýM62,722731,2 - 1,6720 54,23 €
K0656.5082zavřenýM8422931,2 - 1,81530 54,82 €
K0656.5102zavřenýM104,533642,2 - 2,82644 57,60 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33