Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hliník 3.2163.Provedení: Černé.Upozornění:Přídržné prvky představují pomoc při montáži závory a aretačního čepu a rozšiřují jejich oblast využití. Použitelné se šrouby s válcovou hlavou DIN 912 / ISO 4762.Odkaz na výkres:
Provedení A: upevňovací otvor rovnoběžná se závitem
Provedení B: upevňovací otvor kolmá na závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0638 Přídržné prvky hliníkové 247 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přídržné prvky hliníkové

Přídržné prvky hliníkové, provedení A

více informací

Výkresy

Přídržné prvky hliníkové, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2D3ABHH1LTCADPřís.CenaObjednat
K0638.306AM64,58201013-303,2 2,87 €
K0638.3061AM6x0,754,58201013-303,2 2,87 €
K0638.308AM84,58201013-303,2 2,87 €
K0638.3081AM8x14,58201013-303,2 2,87 €
K0638.310AM105,510241218-373,9 3,43 €
K0638.3101AM10x15,510241218-373,9 3,43 €
K0638.312AM125,510241218-373,9 3,43 €
K0638.3121AM12x1,55,510241218-373,9 3,43 €
K0638.316AM165,510321525-463,9 4,50 €
K0638.3161AM16x1,55,510321525-463,9 4,50 €
K0638.320AM205,510321525-463,9 4,50 €
K0638.3201AM20x1,55,510321525-463,9 4,50 €

Přídržné prvky hliníkové, provedení B

více informací

Výkresy

Přídržné prvky hliníkové, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2D3ABHH1LTCADPřís.CenaObjednat
K0638.406BM64,5820102110304,5 2,87 €
K0638.4061BM6x0,754,5820102110304,5 2,87 €
K0638.408BM84,5820102110304,5 2,87 €
K0638.4081BM8x14,5820102110304,5 2,87 €
K0638.410BM105,51024122613365,5 3,43 €
K0638.4101BM10x15,51024122613365,5 3,43 €
K0638.412BM125,51024122613365,5 3,43 €
K0638.4121BM12x1,55,51024122613365,5 3,43 €
K0638.416BM165,51032152917465,5 4,50 €
K0638.4161BM16x1,55,51032152917465,5 4,50 €
K0638.420BM205,51032152917465,5 4,50 €
K0638.4201BM20x1,55,51032152917465,5 4,50 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33