- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- K0364
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0790
Fixační čepy s kuličkami
- K0790
Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve střihu
- K1803
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné
- K0791
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0791
Fixační čepy s kuličkami s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu
- K1299
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli, nastavitelné
- K1299
Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný
- K0641
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0746
Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli
- K1414
Fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a aretací hlavy
- K0363
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem tvaru T
- K0793
Fixační č epy s kuličkami, s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a aretací hlavy
- K0793
Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a aretací hlavy
- K0366
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru T
- K0642
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru L
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli bez hlavy se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z nerezové oceli se závitem
- K1064
Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním
- K1065
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
- K1844
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1843
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami
- K1067
Zajišťovací čepy pro upínací pouzdra s kuličkami
- K1561
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
- K1562
Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli
- K1563
Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry
- K1564
Upínací čep z nerezové oceli
- K1565
Zajišťovací čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K1068
Magnetické zdířky
- K1069
Kolík pro magnetické pouzdro
- K0724
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou
- K0724
Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou
- K1841
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1842
Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu
- K1416
Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy
- K1462
Nerezová úchytná pouzdra s nákružkem pro fixační čepy s kuličkou
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1462Nerezová úchytná pouzdra s nákružkem pro fixační čepy s kuličkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Úchytná pouzdra pro fixační čepy s kuličkou se hodí ke snadnému a rychlému uchycení fixačních čepů s kuličkou a zajišťovacích čepů. Nákružek slouží jednostranně jako doraz. Jako unášecí prvek slouží vnitřní šestihran.Přednosti:- díky nákružku lze dosahovat definované hloubky zašroubování. - jednoduché a bezpečné zašroubování. - lze šroubovat do různých materiálů. - lze použít oboustranně.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | M | SW | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1462.10512 | 5 | 20 | 6 | 20 | 13,5 | 17 | 3 | 10 | 2 | M12 | 5 | 5 | 3 | | | 10,36 € | | K1462.10616 | 6 | 24 | 7,5 | 24 | 17,5 | 20 | 3 | 10 | 5 | M16 | 6 | 5 | 3 | | | 11,95 € | | K1462.10816 | 8 | 24 | 10 | 24 | 17,5 | 20 | 3 | 10 | 5 | M16 | 8 | 5 | 3 | | | 11,95 € | | K1462.11024 | 10 | 34 | 13 | 34 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | M24 | 10 | 5 | 5 | | | 20,53 € | | K1462.11224 | 12 | 34 | 15 | 34 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | M24 | 12 | 5 | 5 | | | 20,53 € | | K1462.11630 | 16 | 40 | 20 | 40 | 31 | 28 | 5 | 10 | 8 | M30 | 16 | 5 | 5 | | | 24,22 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|