Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, nerezová ocel.
Magnet neodym.
Provedení: Pouzdro lesklé.Upozornění:Magnet ve zdířce přitahuje kolík (K1069) a drží jej uvedenou upínací silou.
Přesnost opakování ±0,25. Přesnost opakování lze zvýšit pomocí doplňkových uchycovacích čepů.

Montážní rozměry, tvar A: tloušťka desek min. 6 mm.
Montážní rozměry, tvar B: tloušťka desek max. 10 mm.
Montážní rozměry, tvar C: tloušťka desek >10 mm.
Montážní rozměry, tvar D: slepý otvor.
Na vyžádání:Vhodná matice.Příslušenství:Kolík K1069Odkaz na výkres:
1) Magnet
2) Pojistný kroužek
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1068 Magnetické zdířky 392 kB
 Technické informace 173 kB

Výkresy

Magnetické zdířky
Magnetické zdířky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloUpÌnacÌ sÌla
N
Smyková síla
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1068.670,8≤80 °C 8,03 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33