- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- K1678
Aretační čep s páčkou z nerezové oceli s vnitřním vedením
- K1670
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K1672
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K1674
Aretační čepy s páčkou a dorazem
- K1677
Aretační čep s páčkou z oceli s vnitřním vedením
- K1671
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K1673
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K1675
Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem
- K0639
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K0640
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K0348
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku
- K0637
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku
- K1679
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem
- K1680
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem, z nerezové oceli
- K1284
Aretační čepy s páčkou a dorazem
- K1285
Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem
- K0638
Přídržné prvky ocelové
- K0638
Přídržné prvky hliníkové
- K0349
Uzávěr
- K1668
Páčka s vratnou pružinou, ocel nebo mosaz páčka se zkosením nahoru nebo dolů
- K1669
Uzavírací plechy, ocel nebo mosaz pro páčku s vratnou pružinou
- K1691
Páčka s vratnou pružinou, hliník páčka pro provedení doleva nebo doprava
- K1692
Uzavírací plechy, hliník pro páčku s vratnou pružinou
- K1693
Páčka s vratnou pružinou, nerezová ocel páčka se zkosením nahoru nebo dolů
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0637Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený, nekalený.Upozornění:Uzávěry ovládané páčkou se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku. Zaskakovací zářez způsobí, že se závora v této poloze udrží.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0637.1040410 | A | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 14,49 € | | K0637.1040510 | A | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 14,49 € | | K0637.1040610 | A | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 14,49 € | | K0637.10404101 | A | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 14,49 € | | K0637.10405101 | A | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 14,49 € | | K0637.10406101 | A | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 14,49 € | | K0637.1040512 | A | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 15,82 € | | K0637.1040612 | A | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 15,82 € | | K0637.1040812 | A | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 15,82 € | | K0637.10405121 | A | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 15,82 € | | K0637.10406121 | A | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 15,82 € | | K0637.10408121 | A | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 15,82 € | | K0637.1040616 | A | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 17,40 € | | K0637.1040816 | A | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,40 € | | K0637.1041016 | A | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 17,40 € | | K0637.10406161 | A | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 17,40 € | | K0637.10408161 | A | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,40 € | | K0637.10410161 | A | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 17,40 € | | K0637.1040820 | A | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 20,66 € | | K0637.1041020 | A | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 20,66 € | | K0637.1041220 | A | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 20,66 € | | K0637.10408201 | A | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 20,66 € | | K0637.10410201 | A | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 20,66 € | | K0637.10412201 | A | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 20,66 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0637.1050410 | B | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 14,83 € | | K0637.1050510 | B | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 14,83 € | | K0637.1050610 | B | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 14,83 € | | K0637.10504101 | B | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 14,83 € | | K0637.10505101 | B | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 14,83 € | | K0637.10506101 | B | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 14,83 € | | K0637.1050512 | B | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 16,35 € | | K0637.1050612 | B | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 16,35 € | | K0637.1050812 | B | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 16,35 € | | K0637.10505121 | B | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 | | | 16,35 € | | K0637.10506121 | B | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 16,35 € | | K0637.10508121 | B | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | | | 16,35 € | | K0637.1050616 | B | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 18,36 € | | K0637.1050816 | B | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,36 € | | K0637.1051016 | B | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 18,36 € | | K0637.10506161 | B | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 18,36 € | | K0637.10508161 | B | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18,36 € | | K0637.10510161 | B | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 18,36 € | | K0637.1050820 | B | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22,81 € | | K0637.1051020 | B | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22,81 € | | K0637.1051220 | B | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22,81 € | | K0637.10508201 | B | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22,81 € | | K0637.10510201 | B | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22,81 € | | K0637.10512201 | B | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22,81 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|