Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Pouzdro hodící se k přesným aretačním čepům K0361.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0362 Pouzdra válcová 240 kB

Výkresy

Pouzdra válcová

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1CADPřís.CenaObjednat
K0362.10101916118,5 12,83 €
K0362.121223201310 14,12 €
K0362.161628251714 16,29 €
K0362.202033301613 18,81 €
K0362.252542381916 25,67 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33