- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1502
Aretační čepy z nerezové oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a dálkovým ovládáním
- K2042
Bowdenův kabelový rozvaděč pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K1584
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou
- K1744
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení
- K1495
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru
- K1845
Magnetická základna pro antény Wi-Fi
- K1846
Prodlužovací kabel pro antény Wi-Fi
- K0338
Aretační čepy
- K1096
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K1149
Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování
- K1213
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
- K0630
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, prodlouženým aretačním čepem a zajišťovací drážkou
- K0631
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem
- K1097
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou
- K1698
Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0735
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0339
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0635
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0346
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0347
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0636
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1290
Polohovací pouzdra pro aretační čepy
- K0665
Distanční kroužky
- K0736
Kuželová pouzdra
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a válcovým aretačním čepem
- K0736
Pouzdra válcová
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem
- K1300
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
- K1124
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T
- K0359
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem
- K0360
Kuželová pouzdra
- K0361
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a válcovým aretačním čepem
- K0362
Pouzdra válcová
- K1833
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1834
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1835
Pouzdro z oceli, kuželové
- K1098
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K0748
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0340
Aretační čepy z oceli s tažným hákem
- K0341
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem
- K0342
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0343
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K0633
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
- K0634
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0344
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K1116
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, pneumatické
- K0344
Distanční kroužek
- K0345
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, se závitovým čepem
- K1582
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem
- K1583
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem a optickým označením blokování
- K0245
Aretační čepy z oceli, s plastovým pětihvězdicovým úchytem
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0346Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.0403 svařitelné.
Aretační kolík třídy pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4305.
Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy. Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Pro účely pevného přivaření aretačních čepů doporučujeme ochranné svařování plamenem, a to svářečkou WIG.Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy v důsledku působení příčných sil. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li aretační kolík vysunut delší dobu a je-li třeba zamezit jeho zpětnému zapadnutí, je třeba zvolit provedení M. Pokud je aretační čep přivařen, měla by být objímka přivařena, aby nedošlo k tepelnému poškození pružiny vlivem vysokých teplot.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Odkaz na výkres:Provedení L: bez aretační drážky Provedení M: s aretační drážkou Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | L | L1 | Zdvih S | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0346.1004 | L | ocel | kalená | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 6,62 € | | K0346.1105 | L | ocel | kalená | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 6,30 € | | K0346.1206 | L | ocel | kalená | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 6,96 € | | K0346.1308 | L | ocel | kalená | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 8,99 € | | K0346.1410 | L | ocel | kalená | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 13,78 € | | K0346.01004 | L | nerezová ocel | kalená | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 11,22 € | | K0346.01105 | L | nerezová ocel | kalená | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,67 € | | K0346.01206 | L | nerezová ocel | kalená | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 12,15 € | | K0346.01308 | L | nerezová ocel | kalená | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 16,17 € | | K0346.01410 | L | nerezová ocel | kalená | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 25,55 € | | K0346.11004 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 11,22 € | | K0346.11105 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,67 € | | K0346.11206 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 12,15 € | | K0346.11308 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 16,17 € | | K0346.11410 | L | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 25,55 € | |
|
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | L | L1 | Zdvih S | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0346.2004 | M | ocel | kalená | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 8,52 € | | K0346.2105 | M | ocel | kalená | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8,09 € | | K0346.2206 | M | ocel | kalená | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 8,91 € | | K0346.2308 | M | ocel | kalená | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,61 € | | K0346.2410 | M | ocel | kalená | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 16,17 € | | K0346.02004 | M | nerezová ocel | kalená | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 14,41 € | | K0346.02105 | M | nerezová ocel | kalená | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13,71 € | | K0346.02206 | M | nerezová ocel | kalená | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,61 € | | K0346.02308 | M | nerezová ocel | kalená | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,08 € | | K0346.02410 | M | nerezová ocel | kalená | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 30,00 € | | K0346.12004 | M | nerezová ocel | netvrzeno | 4 | 10 | 18 | 38,5 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 14,41 € | | K0346.12105 | M | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | 12 | 21 | 43,5 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13,71 € | | K0346.12206 | M | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | 14 | 25 | 51,7 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,61 € | | K0346.12308 | M | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | 18 | 33 | 68 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,08 € | | K0346.12410 | M | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | 22 | 33 | 74 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 30,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|