- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1502
Aretační čepy z nerezové oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a dálkovým ovládáním
- K2042
Bowdenův kabelový rozvaděč pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K1584
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou
- K1744
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení
- K1495
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru
- K1845
Magnetická základna pro antény Wi-Fi
- K1846
Prodlužovací kabel pro antény Wi-Fi
- K0338
Aretační čepy
- K1096
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K1149
Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování
- K1213
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
- K0630
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, prodlouženým aretačním čepem a zajišťovací drážkou
- K0631
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem
- K1097
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou
- K1698
Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0735
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0339
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0635
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0346
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0347
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0636
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1290
Polohovací pouzdra pro aretační čepy
- K0665
Distanční kroužky
- K0736
Kuželová pouzdra
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a válcovým aretačním čepem
- K0736
Pouzdra válcová
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem
- K1300
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
- K1124
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T
- K0359
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem
- K0360
Kuželová pouzdra
- K0361
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a válcovým aretačním čepem
- K0362
Pouzdra válcová
- K1833
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1834
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1835
Pouzdro z oceli, kuželové
- K1098
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K0748
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0340
Aretační čepy z oceli s tažným hákem
- K0341
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem
- K0342
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0343
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K0633
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
- K0634
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0344
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K1116
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, pneumatické
- K0344
Distanční kroužek
- K0345
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, se závitovým čepem
- K1582
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem
- K1583
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem a optickým označením blokování
- K0245
Aretační čepy z oceli, s plastovým pětihvězdicovým úchytem
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0344Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy. Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Pro účely našroubování je možné dodat montážní klíč ke šroubu. Ten je třeba zasunout pod uvolněnou hřibovitou úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v horní části šroubu.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665Odkaz na výkres:Provedení G: bez kontramatice Provedení H: s kontramaticí
1) Aretační čep s klíčem StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Zdvih S | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Objednací číslo klíč ke šroubu | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0344.1105 | G | ocel | kalená | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 24 | 18 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 5,38 € | | K0344.1206 | G | ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 28 | 22 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 5,79 € | | K0344.1308 | G | ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 36 | 30 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 6,78 € | | K0344.1410 | G | ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 40 | 30 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 10,04 € | | K0344.01105 | G | nerezová ocel | kalená | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 24 | 18 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 9,14 € | | K0344.01206 | G | nerezová ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 28 | 22 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 10,15 € | | K0344.01308 | G | nerezová ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 36 | 30 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 12,03 € | | K0344.01410 | G | nerezová ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 40 | 30 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 18,14 € | | K0344.11105 | G | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 24 | 18 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 9,14 € | | K0344.11206 | G | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 28 | 22 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 10,15 € | | K0344.11308 | G | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 36 | 30 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 12,03 € | | K0344.11410 | G | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 40 | 30 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 18,14 € | |
|
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem a pojistnou maticí |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Zdvih S | SW | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Objednací číslo klíč ke šroubu | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0344.2105 | H | ocel | kalená | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 24 | 18 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 5,42 € | | K0344.2206 | H | ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 28 | 22 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 5,86 € | | K0344.2308 | H | ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 36 | 30 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 7,13 € | | K0344.2410 | H | ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 40 | 30 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 10,56 € | | K0344.02105 | H | nerezová ocel | kalená | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 24 | 18 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 9,98 € | | K0344.02206 | H | nerezová ocel | kalená | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 28 | 22 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 11,32 € | | K0344.02308 | H | nerezová ocel | kalená | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 36 | 30 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 13,41 € | | K0344.02410 | H | nerezová ocel | kalená | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 40 | 30 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 19,62 € | | K0344.12105 | H | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | M10x1 | 21 | 47 | 24 | 18 | 5 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | | | 9,98 € | | K0344.12206 | H | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | M12x1,5 | 25 | 56 | 28 | 22 | 6 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | | | 11,32 € | | K0344.12308 | H | nerezová ocel | netvrzeno | 8 | M16x1,5 | 33 | 74 | 36 | 30 | 8 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | | | 13,41 € | | K0344.12410 | H | nerezová ocel | netvrzeno | 10 | M20x1,5 | 33 | 80 | 40 | 30 | 10 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | | | 19,62 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|