Skupiny zboží
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu
K0312

Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z plastu.
Kulička z nerezové oceli 1.4034.
Pružina 1.4310.
Provedení: Kulička kalená.Upozornění:Pružné opěrky slouží k ustavení a polohování, také jako opěrné prvky nebo zarážky.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0312 Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu 171 kB

Výkresy

Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0312.06M63,511419130,82 €
K0312.08M851,5161,215300,97 €
K0312.10M1062191,620401,15 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33