Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry
Popis zboží/obrázky produktu
PopisPopis výrobku:V kombinaci s kompresními upínacími uzávěry lze měnit tloušťku desek pro kompresní upínací uzávěry od 3 do 10 mm. Viz montážní výkres.Materiál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Příslušenství:Kompresní upínací uzávěry K1562.Odkaz na výkres:
1) Deska 2) Kompresní upínací uzávěr 3) Distanční kroužek
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.