- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Výkyvné opěrky, přítlačné šrouby
- K0282
Výkyvné opěrky
- K0282_C
Výkyvné opěrky, provedení C, s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovinná
- K0282_D
Výkyvné opěrky, provedení D, s vnějším závitem, zploštělá kulička, s vložkou z POM
- K0282_F
Výkyvné opěrky, provedení F, s vnějším závitem, kulička zploštělá, s vroubkováním
- K0282_M
Výkyvné opěrky, provedení M, s vnějším závitem, kulička zploštělá, s rýhováním
- K0282_G
Výkyvné opěrky, provedení G, se zalícovaným vnějším průměrem, kulička zploštělá, rovná opěrná plocha
- K0282_H
Výkyvné opěrky, provedení H, s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z POM
- K0282_J
Výkyvné opěrky, provedení J, se zalícovaným vnějším průměrem, kulička zploštělá, s rýhováním
- K0282_K
Výkyvné opěrky, provedení K, s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z tvrdokovu
- K0302
Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°
- K0283
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
- K0284
Výkyvné opěrky s O-kroužkem
- K0285
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0286
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K1164
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K0287
Výkyvné opěrky přestavitelné
- K0288
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem
- K0289
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0290
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vnitřním šestihranem
- K0291
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem
- K0381
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou, nerezová ocel
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
- K1913
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy krátké provedení
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0383
Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0382
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s jemným závitem
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou
- K0666
Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy s plnou kuličkou, se závitovou pojistkou
- K0666
Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy se zploštělou kuličkou, se závitovou pojistkou
- K0389
Opěrné šrouby
- K0667
Přítlačné šrouby nerezová ocel
- K0668
Přítlačné šrouby se závitovou pojistkou
- K0403
Přítlačné šrouby se zaoblenou nasazovací hlavičkou
- K0272
Přítlačné šrouby s hrotem
- Unášecí kameny
- Uchycovací čepy, opěrné čepy
- Výškově stavitelné prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli Kulička z oceli na valivá ložiska 1.2067. Provedení D: kulička s vložkou z POM. Provedení H: kulička s vložkou z POM. Provedení K: kulička s vložkou z tvrdokovu. Provedení M: kulička z tvrdokovu.Provedení: Korpus zušlechtěn a fosfátován. Kulička kalena. Provedení M: kulička poniklovaná.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků.
Kulička je jištěna proti protočení.
* Platí jen pod podmínkou, že je dodržena minimální hloubka otvoru.Odkaz na výkres:Provedení C: s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovná Provedení D: s vnějším závitem, zploštělá kulička, s vložkou z POM Provedení F: s vnějším závitem, kulička zploštělá, s vroubkováním Provedení M: s vnějším závitem, kulička zploštělá, s vložkou z tvrdokovu Provedení G: s lícovaným upnutím, kulička zploštělá, rovná Provedení H: s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z POM Provedení J: s lícovaným upnutím, kulička zploštělá, s vroubkováním Provedení K: s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z tvrdokovu StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Výkyvné opěrky, provedení C, s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovinná |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D1 | D2 | D3 | H | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0282.108 | C | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | 10 | 11 | 10 | | | 24,35 € | | K0282.110 | C | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | 16 | 17 | 25 | | | 34,73 € | | K0282.112 | C | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | 16 | 17 | 25 | | | 34,73 € | | K0282.116 | C | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | 25 | 27 | 90 | | | 43,30 € | | K0282.120 | C | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | 40 | 41 | 165 | | | 153,32 € | |
|
Výkyvné opěrky, provedení D, s vnějším závitem, zploštělá kulička, s vložkou z POM |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D1 | D2 | D3 | H | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0282.208 | D | 8 | 13 | M8 | 7,9 | 13 | 10 | 11 | 10 | | | 33,81 € | | K0282.210 | D | 10 | 20 | M10 | 12,7 | 18 | 16 | 17 | 25 | | | 43,11 € | | K0282.212 | D | 12 | 20 | M12 | 12,7 | 18 | 16 | 17 | 25 | | | 43,29 € | |
|
Výkyvné opěrky, provedení F, s vnějším závitem, kulička zploštělá, s vroubkováním |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D1 | D2 | D3 | H | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0282.308 | F | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | 10 | 11 | 10 | | | 31,54 € | | K0282.310 | F | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | 16 | 17 | 25 | | | 43,92 € | | K0282.312 | F | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | 16 | 17 | 25 | | | 43,92 € | | K0282.316 | F | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | 25 | 27 | 90 | | | 53,98 € | | K0282.320 | F | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | 40 | 41 | 165 | | | 170,34 € | |
|
|
Výkyvné opěrky, provedení G, se zalícovaným vnějším průměrem, kulička zploštělá, rovná opěrná plocha |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | H | T | Kulička ø | Montážní otvor | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0282.403 | G | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 23,08 € | | K0282.404 | G | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 32,02 € | | K0282.405 | G | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 40,78 € | |
|
Výkyvné opěrky, provedení H, s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z POM |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | H | T | Kulička ø | Montážní otvor | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0282.503 | H | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 32,02 € | | K0282.504 | H | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 42,50 € | | K0282.505 | H | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 54,60 € | |
|
Výkyvné opěrky, provedení J, se zalícovaným vnějším průměrem, kulička zploštělá, s rýhováním |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | H | T | Kulička ø | Montážní otvor | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0282.603 | J | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 30,26 € | | K0282.604 | J | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 41,23 € | | K0282.605 | J | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 51,72 € | |
|
Výkyvné opěrky, provedení K, s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z tvrdokovu |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | H | T | Kulička ø | Montážní otvor | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0282.804 | K | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 58,76 € | | K0282.803 | K | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 47,27 € | | K0282.805 | K | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 65,86 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|