Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.
Kulička:
Provedení C, F nástrojová ocel.
Provedení K POM.
Provedení O z nerezu s diamantovým povrchem.
Provedení P z nerezu s polyuretanovým povrchem.
Provedení: Korpus kalen a brynýrován.
Kulička:
Provedení C, F kalena, brynýrována.
Provedení K kulička z POM v barvě bílé.
Provedení O s povrchem o zrnitosti srovnatelné s brusným zrnem 100.
Provedení P z polyuretanu o tvrdosti 60° Shore.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů.
Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.

Kulička je jištěna proti protočení.

Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s kuličkou. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu. Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.

Provedení P: Polyuretanový povrch je pevně navulkanizován na kuličku. Ta je odolná proti otěru a nebarví. Poskytuje optimální ochranu proti poškození citlivých povrchů. Perlovitý povrch umožňuje vytvoření vysokých přídržných sil a únik vzduchu, takže nedochází k vytvoření sacího efektu mezi kontaktní plochou a výkyvnou podpěrou.
Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0284 Výkyvné opěrky s O-kroužkem 172 kB

Výkresy (celkový přehled)

Výkyvné opěrky s O-kroužkem

Výkyvné opěrky, s O-kroužkem, provedení C, ocelová kulička zploštělá, rovná

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky, s O-kroužkem, provedení C, ocelová kulička zploštělá, rovná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3HH1TKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0284.104X012C10M46121,54,5712 36,74 €
K0284.104X025C10M46251,512712 38,08 €
K0284.105X016C13M58,5161,551020 40,80 €
K0284.105X025C13M58,5251,5121020 42,12 €

Výkyvné opěrky, s O-kroužkem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky, s O-kroužkem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3HH1TKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0284.304X012F10M46121,54,5712 39,42 €
K0284.304X025F10M46251,512712 41,61 €
K0284.305X016F13M58,5161,551020 43,80 €
K0284.305X025F13M58,5251,5121020 44,98 €

Výkyvné opěrky s O-kroužkem, provedení K, kulička POM zploštělá, rovná

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky s O-kroužkem, provedení K, kulička POM zploštělá, rovná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3HH1TKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0284.704X012K10M46121,54,572 35,38 €
K0284.704X025K10M46251,51272 36,40 €
K0284.705X016K13M58,5161,55104 39,42 €
K0284.705X025K13M58,5251,512104 40,57 €

Výkyvné opěrky s O-kroužkem, provedení O, kulička z nerezové oceli s diamantovým povrchem

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky s O-kroužkem, provedení O, kulička z nerezové oceli s diamantovým povrchem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2D3HH1TWKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0284.504X012O10M4812,523,528711,5 41,02 €
K0284.504X025O10M4825,52928711,5 43,23 €
K0284.505X017O13M51117,536,5281019,8 44,06 €
K0284.505X026O13M51126,539281019,8 45,17 €
K0284.506X021O17M6142137,5281327,4 47,62 €
K0284.508X024O19M8192448,5241538,6 54,89 €
K0284.510X028O24M10212849242058,3 60,34 €

Výkyvné opěrky s O-kroužkem, provedení P, kulička z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky s O-kroužkem, provedení P, kulička z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

D1D2D3HH1WTKulička øCADPřís.CenaObjednat
K0284.604X014P10M41014,54283,57 39,88 €
K0284.604X027P10M41027,542897 42,11 €
K0284.605X019P13M51319,55286,510 42,00 €
K0284.605X028P13M51328,5528910 43,16 €
K0284.606X023P17M616235287,513 45,43 €
K0284.608X026P19M821266248,515 51,83 €
K0284.610X030P24M102330624920 60,23 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33