Skupiny zboží
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
K0283

Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Korpus z oceli.
Kulička z nerezavějící a kyselinovzdorné oceli.
Provedení M s vložkou z tvrdokovu.
Provedení: Korpus brynýrovaný, kulička bez povrchové úpravy.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Patent přihlášen.
Do závitu D2 je možné našroubovat nebo nalepit závitové čepy nebo šrouby. Tak je možné jednoduše získat výkyvnou opěrku s vnějším závitem.

Kulička je jištěna proti protočení.
Přednosti:- Výkyvná opěrka je otočná.
- Zachycení velkých zatěžovacích sil.
- Namontovaný O-kroužek zabraňuje vniknutí cizích částic. Tím je zaručena bezpečná funkce.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0283 Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20° 226 kB

Výkresy (celkový přehled)

Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 14° a 20°, provedení C, kulička zploštělá, rovinná

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 14° a 20°, provedení C, kulička zploštělá, rovinná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníαD1D2D3HH2TESWKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0283.1061C14°12M6717,512,5619,6171014 54,98 €
K0283.106C14°16M6717,5-619,6171014 55,08 €
K0283.108C20°22M81126-927,7241634 55,08 €
K0283.1101C20°18M10112620927,7241634 72,85 €
K0283.110C20°22M101126-927,7241634 72,92 €
K0283.112C20°22M121126-927,7241634 72,92 €
K0283.1161C20°26M161840301541,6362590 100,56 €
K0283.116C20°34M161840-1541,6362590 100,27 €
K0283.120C20°34M201840-1541,6362590 100,27 €

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 14° a 20°, provedení M, kulička zploštělá, s vroubkováním z tvrdého kovu

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky, úhel vychýlení 14° a 20°, provedení M, kulička zploštělá, s vroubkováním z tvrdého kovu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníαD1D2D3D4HH1H2ETKulička øSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0283.9061M14°12M676,3517,50,612,519,66101714 74,58 €
K0283.906M14°16M676,3517,50,6-19,66101714 74,45 €
K0283.908M20°22M8117,5260,8-27,79162434 74,45 €
K0283.9101M20°18M10117,5260,82027,79162434 96,18 €
K0283.910M20°22M10117,5260,8-27,79162434 95,76 €
K0283.912M20°22M12117,5260,8-27,79162434 95,76 €
K0283.9161M20°26M161812,7400,93041,615253690 124,17 €
K0283.916M20°34M161812,7400,9-41,615253690 124,14 €
K0283.920M20°34M201812,7400,9-41,615253690 124,14 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33