- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Výkyvné opěrky, přítlačné šrouby
- K0282
Výkyvné opěrky
- K0302
Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°
- K0283
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
- K0284
Výkyvné opěrky s O-kroužkem
- K0285
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0286
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K1164
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K0287
Výkyvné opěrky přestavitelné
- K0288
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem
- K0289
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0290
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vnitřním šestihranem
- K0291
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem
- K0291_C
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení C, ocelová vložka, zploštělá, rovná
- K0291_E
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení E, vložka z nerezové oceli zploštělá, rovná
- K0291_F
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení F, úchytka zploštělá, s vroubkováním
- K0291_K
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení K, vložka POM zploštělá, rovná
- K0291_M
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení M, úchytka zploštělá, s vroubkováním z tvrdého kovu
- K0291_O
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení O, vložka z nerezové oceli s diamantovým povrchem
- K0291_P
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení P, vložka z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem
- K0381
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou, nerezová ocel
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
- K1913
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy krátké provedení
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0383
Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0382
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s jemným závitem
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou
- K0666
Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy s plnou kuličkou, se závitovou pojistkou
- K0666
Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy se zploštělou kuličkou, se závitovou pojistkou
- K0389
Opěrné šrouby
- K0667
Přítlačné šrouby nerezová ocel
- K0668
Přítlačné šrouby se závitovou pojistkou
- K0403
Přítlačné šrouby se zaoblenou nasazovací hlavičkou
- K0272
Přítlačné šrouby s hrotem
- Unášecí kameny
- Uchycovací čepy, opěrné čepy
- Výškově stavitelné prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0291Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem, vyměnitelnými... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Těleso: ze zušlechtěné oceli. Kulička: nerezavějící a kyselinovzdorná ocel. Vložka: Provedení C, F, M z nástrojové oceli. Provedení K POM. Provedení E z nerezové oceli. Provedení O z nerezové oceli s diamantovým povrchem. Provedení P z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem.Provedení: Těleso zušlechtěné a brynýrované. Kulička kalená a bez povrchové úpravy. Vložka: Provedení C, F kaleno a brynýrováno. Provedení M s rýhováním z tvrdokovu, brynýrováno. Provedení K v bílé barvě. Provedení E kaleno, bez povrchové úpravy. Provedení O diamantový povrch srovnatelný s brusnou zrnitostí 100. Provedení P polyuretanový povrch o tvrdosti 60° Shore.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. Kulička může být lehkým tlakem na vnitřní šroub vysunuta z korpusu.
Kulička je jištěna proti protočení.Přednosti:Vysoká hospodárnost díky možnosti výměny vložek. Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček. Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení C, ocelová vložka, zploštělá, rovná |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | H2 | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Objednací číslo pro ocelovou vložku | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0291.120X030 | C | 30 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10108 | | | 70,94 € | | K0291.120X050 | C | 50 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10108 | | | 72,05 € | | K0291.120X070 | C | 70 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10108 | | | 74,98 € | | K0291.124X040 | C | 40 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12108 | | | 87,56 € | | K0291.124X080 | C | 80 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12108 | | | 93,02 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení E, vložka z nerezové oceli zploštělá, rovná |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | H2 | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Objednací číslo pro nerezovou vložku | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0291.220X030 | E | 30 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10102 | | | 70,39 € | | K0291.220X050 | E | 50 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10102 | | | 71,35 € | | K0291.220X070 | E | 70 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10102 | | | 76,18 € | | K0291.224X040 | E | 40 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12102 | | | 88,97 € | | K0291.224X080 | E | 80 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12102 | | | 94,44 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení F, úchytka zploštělá, s vroubkováním |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | H2 | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Objednací číslo pro opěrné kameny | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0291.320X030 | F | 30 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.1010 | | | 80,61 € | | K0291.320X050 | F | 50 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.1010 | | | 81,70 € | | K0291.320X070 | F | 70 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.1010 | | | 84,61 € | | K0291.324X040 | F | 40 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.1210 | | | 97,10 € | | K0291.324X080 | F | 80 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.1210 | | | 102,59 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení K, vložka POM zploštělá, rovná |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | H2 | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Objednací číslo pro vložku POM | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0291.720X030 | K | 30 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 70,47 € | | K0291.720X050 | K | 50 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 71,56 € | | K0291.720X070 | K | 70 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 74,48 € | | K0291.724X040 | K | 40 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 87,11 € | | K0291.724X080 | K | 80 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 92,60 € | |
|
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem, provedení M, úchytka zploštělá, s vroubkováním z tvrdého kovu |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | Objednací číslo pro opěrné kameny | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0291.920X030 | M | 30 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10107 | | | 80,86 € | | K0291.920X050 | M | 50 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10107 | | | 81,93 € | | K0291.920X070 | M | 70 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10107 | | | 84,88 € | | K0291.924X040 | M | 40 | M24 | 12 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12107 | | | 97,28 € | | K0291.924X080 | M | 80 | M24 | 12 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12107 | | | 102,78 € | |
|
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|